arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 32 HSK-F 63x70 Illustrazione simile

ER 32 HSK-F 63x70

Porta pinze ER

ID 263375

ER 32 HSK-F 63x70, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio, Premessa:: Per il serraggio, utilizzare la chiave a settore SINO-R 45-50 (208877).
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils HSK-F 63
Porte-outil standard DIN 69893-6
Taille de serrage ER ER 32
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 2.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 70 mm / 2.8"
Longueur de projection L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 44.0
Poids [kg] 1.45
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande