arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SINO-R HSK-F 63 Ø1 Illustration similaire

SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85

Mandrin expansible hydraulique

N.º de identificação 209665

SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: SINO-R
  • Interface de porte-outils: HSK-F 63
  • Diamètre de serrage: 1"
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 500 Nm
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes SINO-R
Interface de porte-outils HSK-F 63
Porte-outil standard DIN 69893-6
Diamètre de serrage D1 1"
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 58.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 59.0
Couple de rotation min. [Nm] 500.0
Poids [kg] 1.5
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande