SINO-R HSK-F 63 Ø20x85
N.º de identificação 209657
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: HSK-F 63
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 85 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 450 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | SINO-R |
| Interface de porte-outils | HSK-F 63 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-6 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 450.0 |
| Poids [kg] | 1.35 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande