arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PVB 50-54 Ilustração semelhante

PVB 50-54

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

N.º de identificação 420092

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Extensão do polo fixo EASYTURN PVB 50
  • Com furo de passagem e parafuso M8.
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Para uso vertical ou horizontal.
Dados técnicos:
  • Dimensões: 47 x 45 x 54 mm
  • Curso de compensação: 7 mm
  • Para tamanho de polo: 50 x 50 mm
Longueur [mm] 47.0
Largeur [mm] 45.0
Hauteur [mm] 54.0
Hauteur minimale [mm] 50.0
Hauteur maximale [mm] 57.0
Course de compliance [mm] 7.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation