STK 160/3
Klauwklemmen
N.º de identificação 1516563
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwklem
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 160
- Afmetingen: 68 x 57 x 27 mm
- Spannbereich ØSD1: 20 - 67 mm
- Spannbereich ØSD2: 67 - 118 mm
- grip stap: 6 mm
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 57.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 27.0 |
| Geschikt voor | 160 |
제공 범위
클로 죠