SW 250-1
Inserti di serraggio
N.º de identificação 194116
SW 250-1, Inserti di serraggio
- Altezza H: 13 mm
- Lunghezza L: 29.5 mm
- Larghezza B: 18 mm
- Filetto G: M6
Detalhes técnicos
| Altezza H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Lunghezza L [mm] | 29.5 |
| Larghezza B [mm] | 18.0 |
| Filetto G | M6 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.