SGP-3 180-95-22
Swivel plates
ID 432470
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 펜듈럼 플레이트, 제거 가능
- 인터페이스 1: W-38
- 적합한 대상: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- 치수: 180 x 95 x 22 mm
- 중량: 2.8 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 180.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 95.0 |
| Výška [mm] | 22.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.8 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez 6-násobných reverzibilních čelistí