KSX-C
5-Achsen Kraftspanner
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Kraftverstärktes Spannsystem mit einstellbarem Spannzentrum und stufenloser Spannkrafteinstellung
설명
Innovaties - uw voordelen
- Spindel bovenaan
Klemmen kunnen niet omhoog gaan - Ingekapselde krachtoverbrengingskast en telescopische spindel
Geen onderhoud van krachtoverbrengingseenheid nodig - Snel vastklemmen met hendel
Eenvoudige, snelle en betrouwbare werkstukopspanning - Continue afstelling van de spankracht
Eenvoudige en snelle afstelling van de klemkracht, van 10 - 100 % - Afstelbaar klemcenter
Individueel afstelbaar voor nieuwe klemtaken - Optimale toegankelijkheid
Maakt het mogelijk om het werkstuk langs vijf zijden te bewerken - Uitbreidbaar klembereik
Maakt het mogelijk om werkstukken met verschillende lengten te klemmen - Standaard kleminterface met uitgebreide reeks klemmen
Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken - Breed scala aan toepassingen
Geschikt voor de bewerking van ruwe en afgewerkte stukken - Klemmen door spanning
Basisbehuizing buigt niet door - VERO-S-interface
Minimale insteltijden. Veelzijdige combinaties dankzij het VERO-S modulaire systeem.
Opties en speciale informatie
- Krachtige klemspanner met 5 assen en afstelbaar klemcenter
Met de bekrachtigde spanner met 5 assen KONTEC KSX-C kan het klemcenter aan de machinetafel worden aangepast. Deze mogelijkheid in combinatie met de optimale toegankelijkheid maakt de spanner nog flexibeler voor complete bewerking met 5 assen. De volledig ingekapselde spindel, trekstangverlengingen en een groot aantal bovenste klemmen zorgen ervoor dat de KSX-C snel en eenvoudig aan elke nieuwe behoefte kan worden aangepast. - Met hendels voor snel klemmen en continue aanpassing van de klemkracht worden werkstukken in minder dan een seconde zodanig vastgeklemd dat ze bestand zijn tegen trillingen en een hoge rondloopnauwkeurigheid hebben. Werkstukken worden onder spanning vastgeklemd zodat de basisbehuizing niet doorbuigt. Dankzij de ingebouwde VERO-S interface kunnen de klempennen rechtstreeks in de basisbehuizing worden geschroefd zonder dat daarvoor een adapterplaat nodig is. De KSX-C bevindt zich op het snelwisselsysteem voor pallets.