arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Histórias de sucesso março 2026

Solução patenteada de manuseio de perfis da Feiba na FUX Maschinenbau

Requisitos complexos são melhor resolvidos por meio de estreita colaboração: quando diferentes materiais, geometrias de perfil variáveis e grandes comprimentos de componentes convergem em um ambiente de automação, soluções holísticas são necessárias. A feiba Engineering & Plants GmbH e a SCHUNK desenvolveram um sistema que combina precisão, velocidade e confiabilidade do processo – mesmo no manuseio de perfis flexíveis, maleáveis e sensíveis.
Relatório de aplicação FEIBA PGN-plus-P O sistema da FUX Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH está equipado com dois robôs FANUC M-710 IC-70 e duas garras SCHUNK PGN-plus-P 240-1.

Há muitos anos, a feiba Engineering & Plants GmbH tem sido especialista e fornecedora de máquinas para fins especiais — além de parceira confiável da indústria quando se trata de automatizar processos de soldagem e juntamento, com foco claro em peças de alumínio e aço. Além de tecnologias de soldagem de última geração, estampagem, escovação e polimento fazem parte de suas operações diárias. Seu portfólio de serviços abrange desde a automação de células individuais até linhas de produção integradas e flexivelmente reconfiguráveis e células de protótipo, incluindo dispositivos de fixação e ferramentaria.

No ambiente de produção do cliente, o desafio recorrente tem sido o manuseio seguro e confiável de perfis feitos de diferentes materiais (plástico, alumínio, aço, etc.) com dimensões, superfícies e rigidez variável. Os principais requisitos incluíam alta precisão e repetibilidade em tempos de ciclo curtos, bem como processos robustos mesmo para componentes longos, flexíveis e flácidos. O sistema também precisava ser fácil de adaptar a sistemas específicos de clientes.

A solução: ROSA – Robot Smart Automation da feiba com tecnologia de garras SCHUNK

Feiba utiliza o ROSA (Robot Smart Automation) para o manuseio de perfis – um sistema especialmente desenvolvido e patenteado para lidar com perfis ocos e maciços. O ROSA pode ser integrado modularmente em processos a montante e a jusante e personalizado para atender a requisitos individuais. No cerne está um sistema avançado de câmeras com engate de perfil: ele detecta a posição exata dos perfis em uma fração de segundo e inicia a operação de apreensão. Dependendo do comprimento e da elasticidade do perfil, a ROSA utiliza um ou dois robôs para movimentar com segurança peças flexíveis ou rígidas. O sistema processa perfis de até 12 metros de comprimento em ciclos de até 10 segundos.

ROSA impõe exigências altas à tecnologia de preensão: componentes longos geram forças de alavanca elevadas e vibrações na garra. Ao mesmo tempo, o sistema deve evitar danos a superfícies sensíveis e garantir uma fixação segura em uma ampla gama de geometrias de perfil. A solução de preensão deve permitir dedos de comprimento maior, absorver altas cargas de torque e permanecer leve.

Relatório de aplicação FEIBA PGN-plus-P Na FUX Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH, a ROSA garante o manuseio preciso dos perfis durante o carregamento de uma máquina de laminação.

A Feiba confia nas soluções de fixação da SCHUNK para a ROSA.

“O desafio na tecnologia de preensão residia nas elevadas cargas de torque causadas pelos componentes longos.” Ao usar o PGN-plus-P "Com uma garra que possui um sistema de guia multidentada, conseguimos alcançar uma solução ideal", afirma Roland Vass, da área de Vendas Técnicas de Tecnologia de Garras e Automação. O fator decisivo foi a elevada força de preensão em um projeto compacto, combinada com a máxima confiabilidade e repetibilidade do processo. Além disso, os sistemas de preensão SCHUNK são projetados para operação industrial contínua e permitem trocas rápidas e flexíveis por meio da substituição ágil do mecanismo de preensão. A solução de preensão para o ROSA utiliza a garra SCHUNK PGN-plus-P 240-1. Trata-se de uma garra compacta com alta força de preensão e baixo peso que, graças ao seu sistema patenteado de guia multidentada, consegue absorver forças e momentos elevados. A guia deslizante multidentada também permite a montagem de dedos de garra muito longos. Para monitoramento de posição, sensores MMS são usados em duas posições. Na robótica, a ROSA depende de processos eficientes de reposicionamento e transferência com uma aceleração de 2 m/s², permitindo sequências de movimento dinâmicas.

ROSA na prática na FUX
Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH

A ROSA com garras SCHUNK é utilizada em diversos setores, incluindo fabricantes de janelas, portas e perfis, e fornecedores da indústria moveleira. A FUX Maschinenbau desenvolve e fabrica sistemas inovadores para a produção de perfis e janelas. Nesse contexto, a ROSA proporciona o manuseio preciso de perfis para carregar máquinas de laminação. A máquina de laminação envolve continuamente perfis de plástico, PVC, madeira, metal e alumínio com filmes e películas provenientes de bobinas. As garras SCHUNK garantem a fixação por encaixe e por pressão de diversas geometrias de perfil, evitam danos a superfícies sensíveis e permitem a troca rápida de sistemas de fixação quando há mudanças de variantes. O resultado da utilização do ROSA para o gerenciamento de perfis é a previsibilidade dos processos, a redução dos tempos de configuração e a alta disponibilidade do sistema.

ROSA e SCHUNK agregam valor

A combinação de ROSA e Garras SCHUNK Permite o manuseio altamente flexível e confiável no processo de perfis ocos e sólidos com mais de 12 metros de comprimento. Graças ao processamento inteligente de imagens, às garras compactas de alto desempenho e aos sistemas modulares de troca de ferramentas, as necessidades variáveis na produção em série e na operação com alta variedade de produtos são atendidas de forma confiável. Tarefas monótonas e fisicamente exigentes são automatizadas, proporcionando alívio ergonômico para os funcionários. Além disso, os usuários se beneficiam de tempos de processamento reduzidos, maior flexibilidade e desempenho máximo do sistema.

Caso de sucesso Feiba PGN-plus-P ROSA em ação – o sistema de manuseio patenteado ROSA desloca perfis de 6 metros e 9 quilos de forma segura e automática.