KSC 125-235
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1395039
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Data da descontinuação: 30 de jun. de 2023
Produtos alternativos:
Standard centric clamping vises
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-06-30
- Replaced by: 1514242
- Without system jaws
- Prepared for VERO-S
- Dimensions: 125 x 235 x 50 mm
- Max. clamping force: 35 kN
- Max. torque: 100 Nm
- Weight: 9.3 kg
Detalhes técnicos
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 35.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 9.3 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel