ROTA NCA 200-52 A5-SV90°
Placa de torno elétrico de 3 castanhas selado
N.º de identificação 1307920
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
- Data de fim de vendas: 2024-01-31
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Design selado
- Através do orifício: 52 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 72 kN
- Máx. força de atuação: 32 kN
- Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
- Peso: 18.7 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 72.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 32.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.3 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.1 |
| Peso [kg] | 18.7 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%