arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KEH-MGT plus 06 400V/50Hz Ilustração semelhante

KEH-MGT plus 06 400V/50Hz

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

ID 1472407

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Unidade de comando 400 V/50 Hz
  • Para magnetizar ou desmagnetizar placas magnéticas MGT.
  • Adequado para: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
Dados técnicos:
  • Dimensões: 600 x 500 x 250 mm
  • Número de canais: 6
  • Classe de proteção IP: 20
  • Tensão: 400 V
  • Frequência: 50 Hz
  • Peso: 26 kg
Largura [mm] 500.0
Voltagem da rede [V] 400.0
Frequência [Hz] 50.0
Número de canais 6.0
Peso [kg] 26.0