arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PR 110-51-B Ilustração semelhante

PR 110-51-B

N.º de identificação 1356345

Unidade rotativa universal PR, Tamanho: 110, elétrico, com freio de retenção, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Relação de engrenagens: 51:1
  • Torque: 22.4 Nm
  • Corrente nominal: 10 A
  • Fonte de energia: 24 V
Torque nominal [Nm] 22.4
Máx. torque [Nm] 61.6
Velocidade de rotação máx. [1/min] 42.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 1.5
Precisão de repetição [°] 0.08
Transmissão 51:1
Momento My máx. [Nm] 120.0
Força Fx máx. [N] 1000.0
Força Fz máx. [N] 895.0
Freio sim
Peso [kg] 5.6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 40
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 10.0
Máx. atual [A] 20.0
Eletrônica de controle integrado
Fonte de energia [V] 24.0
Sistema codificador Codificador (incremental)
Interface PROFIBUS, CAN, 4/4 E/S digital, RS232
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

Notas gerais sobre a série

Tempos de rotação
são puramente os tempos do módulo para girar da posição de repouso para a posição de repouso. Os tempos de comutação do relé ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.

Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Freio elétrico
O freio de retenção elétrico instalado serve para fixar e manter a posição em caso de queda de energia até o torque nominal. Não pode cobrir nenhuma função de segurança completa.

Pico de torque
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Atuação
Servoelétrico, através de servomotor sem escovas e encoder incremental para controle de posição e velocidade

Princípio de funcionamento
Engrenagem Harmonic drive® acionada diretamente via servomotor DC sem escovas

Escopo de fornecimento
QR slip para baixar o software de comissionamento, instruções de montagem e operação, declaração de incorporação, módulo funcional para controle via Siemens S7.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta