COS P8M5-K
Doorvoermodules
IDnr. 1586921
Doorvoermodules, P8M5, Masterzijde
- Aantal pincontacten: 8
Technische gegevens
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Pneumatika |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Výstupní připojení | osové nebo radiální |
| Počet průchodů médií | 8x M5 |
| Typ média | Vzduch, vakuum |
| Max. objemový průtok na průchod médií | 150 l/min (M5) |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Zvláštní vlastnosti | V případě potřeby lze radiálně namontovat ještě jeden volitelný modul se šroubovacím povrchem J do druhé řady. Objemový průtok je závislý na kV a typu připojení.<br><br>Axiální připojení kV: 0,0622, radiální připojení kV: 0,0588, kombinace axiálního a radiálního připojení kV: 0,0595. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.