arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS PY41-A

COS PY41-A

Durchführungsmodule

Ident.-Nr. 1586925

Durchführungsmodule, PY41, Adapterseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 3
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování L
Typ přenosu Svařování
Vlastní hmotnost [kg] 0.37
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP40 (pouze v připojeném stavu)
Jmenovitý proud [A] 165.0
Střídavé napětí [V AC] 150.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 210.0
Počet čepových kontaktů 3.0
Elektrické připojení Kabelová vývodka M25 pro Ø 10 - 18 mm
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti K upevnění kabelů ke kontaktní základně se používají kroužková kabelová oka. M6 se doporučuje pro kruhová kabelová oka pro 35 mm²/AWG 2 a 25 mm²/AWG 4.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.