COS RE5-A
Doorvoermodules
N.º de identificação 1586654
Doorvoermodules, RE5, Adapterzijde
Detalhes técnicos
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Comunicação |
| Peso [kg] | 0.11 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Sistema de ônibus | EtherNet |
| Velocidade de transmissão [Mbit/s] | 100 |
| Corrente nominal [A] | 2.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 60.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 60.0 |
| Conexão elétrica | M12, conector fêmea codificado em D |
| Conexão de saída | radial |
| Propriedades especiais | Suporta Power-over-Ethernet (PoE). |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.