arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS TE-A

COS TE-A

Durchführungsmodule

Ident.-Nr. 1586735

Begrenzt verfügbar
Durchführungsmodule, TE, Adapterseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 4
Passend an Wechseladapter
Anschraubbild J
Übertragungsart Kommunikation
Eigenmasse [kg] 0.46
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)
Bussystem PROFINET, EtherNet
Übertragungsgeschwindigkeit [Mbit/s] 10 / 100
Anzahl Pin-Kontakte 4.0
Nennstrom [A] 5.0
Wechselspannung [V AC] 250.0
Gleichspannung [V DC] 250.0
Elektrischer Anschluss M12 Buchse, D-codiert
Abgang Anschluss radial
Elektrischer Anschluss 7/8"-Buchse, 4-polig
Abgang elektrischer Anschluss radial
Besondere Eigenschaften Gleichzeitige Durchführung von PROFINET/EtherNet und 4-poliger Spannungsversorgung.
Für die Verwendung an CPS 040 und CPS 041 wird ein zusätzliches Distanzstück (Ident.-Nr. 1584116) benötigt.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.