arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWO-RES10B-A Vergelijkbare illustratie

SWO-RES10B-A

Elektrische doorvoermodule

IDnr. 1330275

Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: RES10B, Snelwisseladapter, Adapterzijde

  • Aantal elektrische doorvoeren: 9
Geschikt op Snelwisseladapter
Schroefaansluitschema J
Overdrachtstype Servo
Gewicht [kg] 0.2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Beschermklasse IP IP65 (alleen wanneer verbonden)
Aantal pincontacten 9.0
Nominale stroom [A] 3.5
Wisselstroom [V AC] 160.0
Gelijkstroom [V DC] 160.0
Elektrische aansluiting M23-aansluiting, 12-polig
Uitgang elektrische aansluiting radiaal
Speciale eigenschappen Vier getwiste draadparen, afscherming van connectorbehuizing gebeurt via pinblock.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.