SWO-P186A-K
Módulo de paso de fluidos
ID 9948321
Módulo de paso de fluidos SWO-F, Tamaño: P186A, Cabezal de cambio rápido, Lado del cabezal
- Número de pasos de fluido: 6
Detalhes técnicos
| Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Pneumatika |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Počet průchodů médií | 6.0 |
| Připojení | G1/8" |
| Typ média | Vzduch, vakuum |
| Objemový průtok KV [m³/h] | 0.55 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Výstupní připojení | osové |
| Zvláštní vlastnosti | SWO-P186-K a SWO-P186A-K jsou kompatibilní se SWO-P186-A a SWO-P186A-A. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.