AGE-XY-063-P
N.º de identificação 324464
Produtos alternativos:
- Compensação XY: ± 3 mm
- Peso da peça: 9 kg
- Armazenamento de posição de peso de manuseio recomendado: 1.8 kg
- Deflexão rotatória: ± 12 °
- Força do pistão com memória de posição: 235 N
- Força Fz máx.: 450 N
- Força Fd máx.: 2600 N
Detalhes técnicos
| Compensação XY [mm] | ± 3 |
|---|---|
| Deflexão rotatória [°] | ± 12 |
| Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] | 9.0 |
| Peso de manuseio recomendado, horizontal [kg] | 6.0 |
| Armazenamento de posição de peso de manuseio recomendado [kg] | 1.8 |
| Força de bloqueio [N] | 370.0 |
| Força máxima de carga bloqueada [N] | 200.0 |
| Força do pistão com memória de posição [N] | 235.0 |
| Força máxima radial, armazenamento de posição [N] | 50.0 |
| Armazenamento da posição do momento de rotação [Nm] | 1.7 |
| Força máxima de deslocamento de distância Z [mm] | 160.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.1 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Peso [kg] | 0.85 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diâmetro D [mm] | 80.0 |
| Altura Z [mm] | 56.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 26.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 26.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 6.0 |
| Força Fz máx. [N] | 450.0 |
| Força máxima Fd [N] | 2600.0 |
Dimensões e cargas máximas
Gráfico funcional
Carregar gráfico
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. total de todos os momentos e cargas (forças e torques de aceleração, forças de processo etc.), que podem afetar uma unidade de compensação, a fim de garantir um funcionamento livre de erros.
Gráfico funcional
Carregar gráfico
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Sistema de guia
Guia deslizante robusto
Monitoramento
por interruptor magnético
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses