arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TCU-P-240-3-MV Similar a la imagen

TCU-P-240-3-MV

ID 324730

Compensador de tolerancias TCU-P, Tamaño: 240, con mecanismo de bloqueo, Conexión directa*: PGN-plus 240

  • Peso de la pieza: 60 kg
  • Fuerza Fz máx.: 800 N
  • Fuerza Fd máx.: 6200 N
Bloqueo con mecanismo de bloqueo
Dureza del elastómero [Shore] 68.0
Desviación X [°] ± 1
Desviación Y [°] ± 1.5
Desviación Z [°] ± 1
Precisión de repetición [mm] 0.02
Peso [kg] 2.1
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Temperatura ambiente mín. [°C] -10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Momento de bloqueo Mx [Nm] 70.0
Momento de bloqueo My [Nm] 40.0
Momento de bloqueo Mz [Nm] 90.0
Fuerza de bloqueo Fz [N] 800.0
Fuerza máx. Fd [N] 6200.0
Conexión directa* PGN-plus 240
Longitud X [mm] 115.0
Anchura Y [mm] 186.0
Momento Mx máx. [Nm] 250.0
Momento My máx. [Nm] 120.0
Momento Mz máx. [Nm] 160.0
*también es válido para otras pinzas con el mismo diagrama de conexiones atornilladas

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Monitoramento
por interruptor magnético

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Material
Material elastômero

Carcaça
Liga de alumínio

Escopo de fornecimento
Parafusos de montagem do lado do robô

Garantia
24 meses