SKP HSK 80
Dispositivo de medição da força de fixação
N.º de identificação 205965
SKP HSK 80, Dispositivo de medição da força de fixação
- Para interface: HSK 80
- Diâmetro: 80 mm
Detalhes técnicos
| Para interface | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 80.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 135.0 |
| L2 [mm] | 263.0 |
| Peso [kg] | 3.48 |