TENDO EC BT-DC 40 Ø12x58
Porte-outil expansible hydraulique
ID 206594
TENDO EC BT-DC 40 Ø12x58, Porte-outils
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO E compact
- Version Dual Contact
- Interface de porte-outils: BT-DC 40
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 58 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 110 Nm
Détails techniques
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO E compact |
| 刀具夹持接口 | BT-DC 40 |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 58 mm / 2.3" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 31.0 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 110.0 |
| 重量 [kg] | 1.2 |
| 双重定位版本 | 是 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
短且坚固型设计
*形状及尺寸符合 ISO 7388 的规定
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封
端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD/JF,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计