TENDO P SK 30 Ø12x55
Hydraulický upínač nástrojů
ID 204934
TENDO P SK 30 Ø12x55, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Platinum
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 30
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 55 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 90 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Platinum |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 30 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 45.0 |
| D6 [mm] | 29.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 22.0 |
| L5 [mm] | 35.9 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 90.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Modelo
Diseño corto, fino
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta