TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x4"
Prolongadores poligonais
N.º de identificação 205994
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x4", Prolongadores poligonais
- TRIBOS SVL
- Diâmetro de fixação: 1/2"
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 3/4"
- Comprimento total: 4"
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Min. torque: 40 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Prolongadores poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-3/4" |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.1 |
| D5 | 3/4" |
| Comprimento total L [mm] | 101.6 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 49.1 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 0.19 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Limite máximo de velocidade
44.000 rpm
Individual
Também disponível em metal pesado
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta