arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-T-W 315-103 Ilustração semelhante

SBS-T-W 315-103

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 8703260

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Bucha de centralização com batente ajustável
  • Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
  • Adequado para: ROTA THW plus 315-104
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 103 mm
  • Peso: 4.7 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 37.0
ØC [mm] 97.0
ØD [mm] 103.0
E min. [mm] 38.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 78.0
ØG [mm] 70.0
H M6x12
K M27
Peso [kg] 4.7