arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TBA-D 200 Illustration similaire

TBA-D 200

Mors support

ID 1498197

Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors support réversible
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Interface 1: W-100-1
  • Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 108,5 x 100 x 58 mm
  • Poids: 2.1 kg
Largeur [mm] 100.0
Hauteur [mm] 58.0
Profondeur [mm] 23.0
Compatible avec 200
Poids [kg] 2.1

Etendue de la livraison
Mors support