SP-VL 50-12-SPC
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
ID 471410
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
- Mit Haltebolzen
- Abmessungen: Ø138 x 50 mm
- Haltekraft M12: 50 kN
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 3.6 kg
Technische Details
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
| Planparallelität [mm] | 0.02 |
| Variante | Haltebolzen |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
Lieferumfang
Spannbolzenverlängerung, Spannbolzen, Befestigungsschraube, Betriebsanleitung