SPC-VLK 50
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
N.º de identificação 1317937
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prolongación de los pernos de sujeción
- Para elevar la pieza y reducir los contornos de interferencia
- Con pin de sujeción
- Dimensiones: Ø98 x 50 mm
- Fuerza de retención M8: 25 kN
- Paralelismo superficial: 0.02 mm
- Peso: 1.7 kg
Detalhes técnicos
| Fuerza de retención M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Paralelismo superficial [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.7 |
Material suministrado
Extensión del perno de sujeción, tornillo, manguito, pasador roscado