GWU-4 65-25
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
N.º de identificação 490760
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 65 mm
- 1 Satz = 2 Stück
- Passend zu: KSM2 90
- Breite: 65 mm
- Höhe: 25 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Breite [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 25.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen