arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PNK-G 400-6 Ilustração semelhante

PNK-G 400-6

Conjuntos de castanhas de pêndulo

N.º de identificação 190623

PNK-G 400-6, Conjuntos de castanhas de pêndulo

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado reto
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
  • Escopo de fornecimento: PT-S 400-2, ID-Nr. 191525PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110SP 400-4, ID-Nr. 194111
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Conjuntos de castanhas de pêndulo
Serração Serrilhado reto
Largura B [mm] 240.0
Largura B1 [mm] 32.0
Altura H [mm] 99.0
Comprimento L [mm] 165.0
Profundidade de aperto T [mm] 50.0
Parada da peça G M8
m/peça [kg] 5.28
Se as castanhas do pêndulo forem usadas em Placas de torno acionadas, podem ocorrer folgas. Para cobrir essas lacunas, fornecemos 2 pastilhas de fixação diferentes, que fazem parte do escopo de entrega.