arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZAU-M 1000 Illustration similar

SZAU-M 1000

Universal claw jaws

N.º de identificação 1506311

SZAU-M 1000, Universal claw jaws

Product features:
  • Serration: Modul 2
  • Groove width: 30 mm
  • Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Tools:
  • Would you like to know the exact clamping range on your lathe chuck? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Product group Universal claw jaws
Serration Modul 2
Slot width N [mm] 30.0
Width B [mm] 80.0
Height H [mm] 95.0
Length L [mm] 160.0
Clamping depth T [mm] 37.0
Thread workpiece stop G M10
Hole spacing b [mm] 82.0
Material Steel 16MnCr5, case-hardened
m/set [kg] 17.3