arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHB-J 150

SHB-J 150

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

N.º de identificação 133114

SHB-J 150, Castanhas escalonadas duras de sobrepor

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 22 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 22.0
Largura B [mm] 60.0
Altura H [mm] 86.0
Comprimento L [mm] 143.0
Profundidade de aperto T [mm] 20.0
Espaçamento do furo a [mm] 27.0
Espaçamento do furo b [mm] 43.0
Espaçamento do furo c [mm] 43.0
Parafusos M20
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 8.64