KSH3-F 200-Z-PM
Blocos de força de fixação hidráulica de 2 castanhas
N.º de identificação 1486549
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Com castanha fixa
- Curso padrão
- Furos de posicionamento produzidos por gabarito
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 200 x 200 x 95,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 60 kN
- Curso por castanha: 8 mm
- Máx. altura da castanha: 100 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 10 - 60 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 150 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1.3 s
- Peso: 24 kg
Detalhes técnicos
| Stroke per jaw [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 60.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 100.0 |
| Distance H [mm] | 30.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 150.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.3 |
| Weight [kg] | 24.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)