KRP3 200-PM
Pneumatische 3-Backen-Kraftspannblöcke
N.º de identificação 1499491
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 200 x 200 x 90,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 55 kN
- Hub pro Backe: 4 mm
- Max. Backenhöhe: 100 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
- Betriebsdruck: 2 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 5100 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 1 s
- Gewicht: 19 kg
Detalhes técnicos
| Hub pro Backe [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 55.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 100.0 |
| Abstand H [mm] | 30.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 5100.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 19.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)