KSF3-F 315-Z
Blocos de força de fixação de 2 castanhas com mola
N.º de identificação 1514349
Bloco de força de fixação com mola padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Com castanha fixa
- Curso padrão
- Furos de posicionamento produzidos por gabarito
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 315 x 315 x 136 mm
- Faixa de força de fixação: 69 - 95 kN
- Curso por castanha: 13 mm
- Máx. altura da castanha: 200 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de abertura: 6 - 9 bar
- Consumo de ar por curso: 10750 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 2 s
- Peso: 86 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Força de fixação mín. [kN] | 69.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 95.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 200.0 |
| Distância H [mm] | 40.0 |
| Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] | 10750.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 2.0 |
| Peso [kg] | 86.0 |
标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)