KSC3 80-130-S
Basis-Spanner
N.º de identificação 1514209
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Schwimmende Ausführung
- Vernickelter Grundkörper
- Abmessungen: 80 x 130 x 50 mm
- Ausgleich: ± 3 mm
- Max. Spannkraft: 25 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
- Gewicht: 3.1 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 25.0 |
| Máx. torque [Nm] | 90.0 |
| Compensação de comprimento [mm] | ± 3 |
| Peso [kg] | 3.1 |
Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incl. manual de instruções; sem castanhas do sistema, sem torquímetro