arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC-D 80-300

KSC-D 80-300

Basic clamping vise

N.º de identificação 1322945

Standard double vise

Product features:
  • Without system jaws
  • Prepared for VERO-S
Technical data:
  • Dimensions: 80 x 300 x 55 mm
  • Max. clamping force: 25 kN
  • Max. torque: 100 Nm
  • Weight: 8 kg
Width of the clamping vise [mm] 80.0
Max. clamping force [kN] 25.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 8.0

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench