KSM2 90-650
Carril de sujeción con cambio rápido de mordaza
ID 490727
Riel de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Preparado para VERO-S
- Dimensiones: 90 x 650 x 45 mm
- Ancho del riel: 90 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 30 kN
- Par de giro máx.: 50 Nm
- Peso: 12.5 kg
Información técnica
| Ancho del riel [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 30.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 12.5 |
Escopo de fornecimento
Trilho de fixação incluindo manual de operação; sem castanhas do sistema