arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL plus 400 M-B

THL plus 400 M-B

Lünetten mit rückseitigem Zylinder

ID 825514

Lünette Standard

Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Manuelle Schmierung
  • Ballige Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 35 - 245 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 15 kN
  • Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.05 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.01 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 535 m/min
  • Gewicht: 102 kg
Type of lubrication Manual lubrication
Rollers spherical
Min. clamping Ø [mm] 35.0
Max. clamping Ø [mm] 245.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 15.0
Centering accuracy [mm] < 0.05
Repeat accuracy [mm] < 0.01
Max. circumferential speed [m/min] 535.0
Weight [kg] 102.0