ROTA-S plus 500-162 A8-VP1
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 814357
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 162 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 12 mm
- Passo tra i denti: 8.5 mm
- Forza di serraggio max.: 270 kN
- Coppia max.: 320 Nm
- Numero di giri max.: 1500 1/min
- Peso: 192 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 270.0 |
| Max. torque [Nm] | 320.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 192.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití