arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 630-252 D11-VP2

ROTA-S plus 630-252 D11-VP2

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 814663

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 252 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 Nr. 11
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 15 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 270 kN
  • 最大扭矩: 350 Nm
  • 最大旋转速度: 1000 1/min
  • 重量: 256 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 1000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 270.0
Par de giro máx. [Nm] 350.0
Carrera/mordaza [mm] 15.0
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 256.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones