arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDP-5X-DSM 99-70-M

WDP-5X-DSM 99-70-M

Spannmodule

Ident.-Nr. 471611

Werkstückdirektspannbaukasten Standard

Produktmerkmale:
  • Direktspannmodul
  • Manuell betätigtes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø99 x 70 mm
  • Einzugskraft: 15 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 20 Nm
  • Gewicht: 3.9 kg
Höhe H [mm] 70.0
Einzugskraft [kN] 15.0
Max. Betätigungsmoment [Nm] 20.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 3.9

Lieferumfang
Direktspannmodul, Betriebsanleitung