arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Moduli usati come interfaccia del pezzo

Moduli usati come interfaccia del pezzo

Moduli di serraggio
Moduli di serraggio o moduli di compensazione usati come interfaccia per il pezzo. I moduli di serraggio possono essere ad azionamento pneumatico o manuale. I moduli di compensazione servono per compensare precise differenze di altezza.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Compensazione delle differenze di altezza fino a 11 mm
    Regolazione personalizzata in funzione del rispettivo compito di serraggio
  • Centraggio senza gioco dei pin tra componenti
    Elevata precisione di ripetibilità < 0,005 mm
  • Collegamento intelligente di serraggio tra i moduli impilabili
    Per un funzionamento semplice e rapido
  • Forze traenti elevate
    Fino a 15 kN per parametri di taglio elevati e maggiore efficienza nella produzione
  • Funzione Turbo di serie
    Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata.
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
    Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata
  • In acciaio inossidabile anticorrosione
    Lunga durata e massima affidabilità di processo

Opzioni ed informazioni speciali

  • WDP-5X-DSM 99-70
    Modulo di serraggio diretto ad azionamento pneumatico con elevate forze traenti. Il pezzo viene bloccato dalla forza prodotta da una molla in modo irreversibile e ad accoppiamento geometrico.
  • WDP-5X-DSM 99-70-M
    Modulo di serraggio diretto ad azionamento manuale con un'elevata forza traente. Il serraggio diretto del pezzo avviene tramite un moto rotatorio di una vite di serraggio, è ad accoppiamento geometrico e autobloccante.
  • WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
    Modulo di compensazione ad azionamento pneumatico con un'elevata forza di ancoraggio. Il modulo di compensazione può compensare liberamente differenze di altezza fino a 11 mm. Il pezzo viene bloccato dalla forza prodotta da una molla in modo irreversibile e ad accoppiamento geometrico.