MSC-PM35 Ø300
그라인딩 작업용 MAGNOS
ID 422287
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo permanentní
- Technologie: Radiální pól
- Typ magnetu: Neodym
- Rozměry: Ø300 x 78 mm
- Počet pólů: 18
- Max. upínací síla: 80 N/cm²
- Min. tloušťka obrobku: 5 mm
- Přímý centrovací držák: ø150 x 6 mm
- Průchodový vývrt možný až po verzi: 58 mm
- Připevňovací závit na zadní straně: M6
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 37 kg
Technical details
| H [mm] | 78.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [N/cm²] | 80.0 |
| Počet pólů | 18.0 |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 37.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze