arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SDV-P 100-E-P Ilustração semelhante

SDV-P 100-E-P

Válvula de manutenção de pressão

N.º de identificação 300126

Válvula de manutenção de pressão SDV-P, Tamanho: E-P, Variante para montagem direta em garras paralelas, Ventilação rápida manual
Ventilação rápida manual sim
Conexão direta com* PGN-plus 100
Diâmetro nominal (DN) [mm] 2.5
Taxa de fluxo [l/min] 180.0
Perda de pressão, entrada/saída [bar] 0.6
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 9.0
Classe de proteção IP 67
Min. temperatura ambiente [°C] -10.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 80.0
Tempo de comutação da válvula [ms] 20.0
Peso [kg] 0.23
*também adequado para outras garras com o mesmo diagrama de conexão aparafusada

Notas gerais sobre a série

Taxa de fluxo
Para as variantes SDV-P e SDV-P-E, o possível volume de fluxo através da válvula depende das mangueiras pneumáticas utilizadas. A tabela mostra a vazão de acordo com a mangueira pneumática utilizada (pressão de referência 6 bar). O diâmetro refere-se ao diâmetro externo da mangueira. O diâmetro interno relevante pode ser ligeiramente diferente dependendo do fabricante e afetar minimamente os valores. A variante SDV-P-E-P não possui vazões dependentes da mangueira

Tempo de comutação da válvula
puramente o tempo de comutação da válvula SDV-P sem outras cargas. Os tempos de comutação das válvulas devem ser somados aos tempos de movimento do lado da carga, como os tempos de abertura e fechamento da respectiva garra.

Perda de pressão, entrada/saída
Descreve a perda de pressão entre a pressão de entrada e saída através das válvulas de retenção acionadas por mola. Esta perda de pressão pode ter que ser levada em consideração quando os atuadores conectados são configurados.

Ventilação rápida manual
As variantes SDV-P-E e SDV-P-E-P são equipadas com ventilação manual de liberação rápida. Eles permitem ventilar os atuadores conectados sem a necessidade de remover as mangueiras pneumáticas (por exemplo, durante a configuração ou antes de reiniciar o sistema após uma parada de emergência).

Material da carcaça
Alumínio

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses