arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88 Illustration similar

CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88

CNC short drill chucks

ID 204584

CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88, 툴홀더
  • CNC 단축 드릴 척
  • 시리즈: CNC 단축 드릴 척
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
  • 투영 길이: 88 mm
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 18,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 6각 소켓 렌치 포함
기술 CNC 단축 드릴 척
시리즈 CNC 단축 드릴 척
툴홀더 인터페이스 JIS-BT 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-2 JD
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 88 mm / 3.5"
투영 길이 L1 [mm] 88.0
L4 [mm] 61.0
중량 [kg] 1.62
냉각수 방수
표준 길이

버전
원통형 생크가 포함된 클램핑 툴에 적합합니다

밸런싱 등급
G6.3 @ 18,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
내부 절삭유 공급이 있는 공구에 적합
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급

제공 범위
6각 소켓 렌치 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능