arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO

CELSIO

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
CELSIO je teplem smršťovací systém, který je vhodný pro různá smršťovací zařízení. Využívá indukční teplo z vířivých proudů k ohřevu tepelně smršťovacího držáku nástrojů, který pevně upíná stopku nástroje. Jednotka upínače nástrojů a nástroje tvoří téměř homogenní spojení. Varianta Cool Flow upínače nástrojů CELSIO má integrované chladicí kanály, které lze uzavřít šrouby M3 a nasměrovat tak chladicí kapalinu přímo na řeznou hranu nástroje. Verze Dual Contact se současným kuželem a plochou pracovní plochoupro stroje s odpovídajícím rozhraním, s uzavřením mezery mezi přírubou nástroje a čelní stranou vřetena.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Vysoké upínací síly
    Bezpečné upínání s třecím uzamykáním pro přenos vysokých točivých momentů
  • Dobrý poměr mezi radiální pevností a interferenčním obrysem
    To umožňuje vysoký řezný výkon stroje, rychlejší doby obrábění a zvýšení produktivity
  • Upínač nástrojů pro objemové obrábění
    Vysokorychlostní obrábění s rychlostmi stroje do 50 000 ot/min a pro použití nástrojů HSS a HM
  • Přesnost házení ≤ 0,003 mm měřeno podle DIN 69882-8 v upínacím otvoru
    Optimální povrchové výsledky, vyšší přesnost obrábění a bezpečné procesy díky jednotné řezací akci a nejvyšší reprodukovatelnosti.
  • Univerzální použití
    Vhodné pro použití při frézování, dokončovacím frézování, vrtání nebo HSC obrábění
  • Dynamická forma
    S dlouhými upínači, vyztužená stopka nabízí účinný kompromis mezi štíhlostí a robustností
  • Vysoká úroveň flexibility
    Lze ideálně kombinovat s nástavci pro tepelné smršťování CELSIO SVL