arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ébauches de mors

Fraisés ou non pour les plus hautes exigences

Des ébauches de mors doux pour une utilisation universelle sont fabriquées sur mesure par SCHUNK, à la demande du client. Vous pouvez commander des ébauches de mors percées ou non ; ou en version tenure-rainure et denture continues, afin de respecter des exigences strictes de précision et de concentricité.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Fraisés ou non pour les plus hautes exigences
  • Durée de vie supérieure à la moyenne
  • Modifiables individuellement
  • Tous les filtres
    64 résultats
    Ébauches de mors

    Ébauches de mors

    Les ébauches de mors doux, en acier trempé 16MnCr5, sont fabriquées selon les spécifications du client avec des dimensions individuelles. Les ébauches de mors peuvent être commandées percées ou non, ou en version rainure meulée et denture continues, afin de respecter les exigences strictes de précision et de qualité de concentricité. L’unité de livraison comprend 1 pièce.
    Afficher la série
    112100
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112101
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112102
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112103
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112104
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112105
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112106
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112107
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112108
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112109
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    60.0 mm