ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°
Flexible 4-jaw compensation chuck
N.º de identificação 1407684
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 4-jaw compensation chuck
- Centric compensation of the opposite jaws
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 14.5 mm
- Compensating stroke per jaw: 7.9 mm
- Max. clamping force: 150 kN
- Max. torque: 200 Nm
- Max. rotational speed: 1500 1/min
- Weight: 125 kg
- When using the 2-jaw clamping, a locking cover is additionally required to block one pair of jaws
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 15 (Z380) |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 150.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 200.0 |
| Course/mors [mm] | 14.5 |
| Compensation course/mors [mm] | 7.9 |
| Poids [kg] | 125.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250/4
- red
-
SWB 250/4
- yellow
-
SWB-AL 250/4
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou boulons de serrage pour les mors rapportés, mandrin vis de fixation, clé de serrage, rondelle, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans couvercle de verrouillage